Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier rechts, 47 HE, 800 B
Die neuen Rücktürkühleinheiten von nVent werden in einer umfangreichen Auswahl an Standardgrößen für 42 HE und 47 HE angeboten, sowohl bei einer Breite von 600 mm als auch 800 mm (andere Größen auf Anfrage erhältlich). Die Kühler sind 250 mm tief, mit einem Trockengewicht unter 170 kg. Eines der Merkmale der Rücktürkühler ist ihre Kompaktheit. Sie benötigen keine zusätzliche Stellfläche oder Deckenhöhe – Sie können sogar Stellfläche zurückgewinnen, indem Sie CRAH-Einheiten und andere Kühlgeräte aus dem Rechenzentrum entfernen.
Jede Einheit enthält 12 axiale bürstenlose DC-Lüfter – mehr als bei jedem Konkurrenzprodukt. Aufgrund der hohen Anzahl an Lüftern verrichtet jeder einzelne Lüfter weniger Arbeit als bei einer Konfiguration mit einer geringeren Anzahl an großen Lüftern. Dies reduziert die Belastung auf elektromechanische Geräte und verlängert ihre Lebenszeit. nVent hat eine innovative, werkzeuglose und hot-swap-fähige Methode entwickelt, um Lüfter sowie andere kritische Komponenten wie Netzteile und zentrale Regler bei Ausfällen austauschen zu können. Dadurch können Sie Ausfallzeiten und Serviceeinsätze sowie damit verbundene Kosten minimieren.
Der Rücktürkühler kann auch nachträglich an die meisten Racks von Drittanbietern angebracht werden.
Der Rücktürkühler mit dem geringsten Platzbedarf und der höchsten Kilowatt-Kühlkapazität auf dem Markt.
Merkmale
- Rücktürkühler Kaltwasser
- Hot-Swap-fähige Komponenten vereinfachen die Reparatur und maximieren die Verfügbarkeit
- Konzipiert für einen effizienten Betrieb bei erhöhten Wassertemperaturen in der Anlage
- Kombination mit Flüssigkeitskühlung direkt am Chip
- Modularer Standardaufbau mit einfacher Anpassung an Ihre kundenspezifischen Anforderungen
- Ventilator, Stromversorgungen, Regler und Steuerventil sind hot-swap-fähig (im laufenden Betrieb austauschbar)
- Automatische Kontrolle der Lüftergeschwindigkeit und der Ventilöffnung
- Hochauflösende Touchscreen-Schnittstelle, 7 Zoll
- Hydraulischer und elektrischer Anschluss von oben oder unten
- Überwachung über Ethernet-Schnittstelle (Web-Browser, Modbus-TCP, SNMP v2c) und Modbus RTU
Spezifikationen
Produktmerkmale
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.