Telekom-Erdungsverteilerschienen, 305 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Telekom-Erdungsverteilerschienen, 305 mm
Katalog-Nr.: TGBA12L06P
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Erfüllt TIA-607-C und entspricht den BICSI®-Empfehlungen
- Entspricht den NEMA®-Standards
- Erlaubt zwei Lochlaschen mit 5/16" oder 7/16" Schraubenlöchern (Ausrüstung nicht inbegriffen)
- Spleißbausätze für Telekom-Erdungsverteilerschienen sind verfügbar, um die Länge der Verteilerschiene zu verlängern
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.