Elektrische Erdungsschiene, Blank, 26 Connections, 0 Anzahl Verbindungslaschen, 1.500 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Elektrische Erdungsschiene, Blank, 26 Connections, 0 Anzahl Verbindungslaschen, 1.500 mm
Katalog-Nr.: EEB26C506D0A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Bietet eine praktische, Einpunkt-Erdung und Potentialausgleichsmöglichkeit
- Anschlussschienen mit lösbaren Verbindungslaschen ermöglichen einfaches Testen des Erdungssystems
- Hoch leitfähiges, hartgezogenes, elektrolytisch hergestelltes, sauerstoffhaltiges (zähgepoltes) Kupfer nach EN 13601
- Im Lieferumfang sind halogenfreie Polyamid-Isolatoren, Edelstahl (EN 1.4401) Normteile und Befestigungswinkel enthalten
- Kundenspezifische Schienen können gemäß der Kundenspezifikationen entwickelt und produziert werden
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.