PEMSA Wire Basket Tray Bolt Croppers
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
PEMSA Wire Basket Tray Bolt Croppers
Details
Ressourcen
Merkmale
- Lightweight and easy to use
- The asymmetrical cut allows cutting right next to the cross wire, facilitating the use of connectors for directional changes or to connect other tray sections
Spezifikationen
Zertifizierungen
CE, CADDY WBTBOLTCUT UE_W_TENAZA
English
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTBOLTCUT UKCA_W_TENAZA
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.