A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design, 30 mm, 16 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design, 30 mm, 16 mm
Katalog-Nr.: EL3016A12N
Details
Ressourcen
Merkmale
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Datenblatt
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.