Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH34784.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design, 22 mm, #7, 40 mm dia, 58 mm, M27 Thread

Katalog-Nr.: EL22S13N
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Bolt-to-Coupler Capacity (kN)
Part Number Grade 4.8 Grade 5.8 Grade 8.8 Grade 10.9 Grade 12.9
EL10S13N 33.7 42.1 67.4 67.7 67.7
EL12S13AN 224.2 280.3 448.5 526.3 526.3
EL12S13N 62.7 78.3 109.8 109.8 109.8
EL14S13N 77.0 96.2 154.0 192.5 193.4
EL16S13N 97.9 122.4 162.0 162.0 162.0
EL18S13N 121.4 151.7 242.7 303.4 364.1
EL20S13AN 121.4 151.7 242.7 303.4 356.8
EL20S13BN 97.9 122.4 195.8 244.8 289.4
EL20S13N 141.0 176.3 282.0 332.3 332.3
EL22S13N 183.8 229.7 367.5 449.9 449.9
EL25S13AN 141.0 176.3 282.0 352.5 422.9
EL25S13BN 97.9 122.4 195.8 244.8 293.8
EL25S13N 224.2 280.3 448.5 560.5 560.5
EL28S13N 277.4 346.8 554.8 693.6 728.0
EL30S13N 326.7 408.4 653.4 816.7 890.7
EL32S13AN 224.2 280.3 448.5 560.6 672.7
EL32S13N 390.3 487.9 780.6 783.8 783.8
EL34S13N 390.3 487.9 780.6 783.8 783.8
EL36S13N 448.4 560.5 896.7 1120.9 1197.1
EL38S13N 522.4 653.0 1044.8 1054.8 1054.8
EL40S13AN 589.3 736.6 1178.5 1312.4 1312.4
EL40S13BN 326.7 408.4 653.4 816.7 980.1
EL40S13CN 224.2 280.3 448.5 560.6 672.7
EL40S13M33N 522.4 653.0 1044.8 1054.8 1054.8
EL40S13N 522.4 653.0 1044.8 1054.8 1054.8
EL50TS13M33N 812.0 1015.0 1624.0 2030.0 2168.3
EL50TS13N 812.0 1015.0 1624.0 2030.0 2168.3

Diagramme

Ressourcen CAD
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen