Kabelwagen, WT
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kabelwagen, WT
Der nVent HOFFMAN Kabelwagen ist so konzipiert, dass er verschiedene Arten von Kabelhaltern für nahezu alle Kabelgrößen sowie gebündelte Drähte aufnehmen kann. Der Kabelwagen bietet eine flexible und ergonomische Lösung zur Optimierung der Kabelmontage. Je nach Bedarf können Sie zwischen einer Standardversion und einer Smart-Version zur Digitalisierung der Verkabelungsdaten wählen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Zusätzliche Informationen: Zubehör für den Kabelwagen finden Sie im Abschnitt zu WT-Zubehör.
- Material: Stahlblech und Aluminium
- Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7024
- Lieferumfang: Kabelwagen mit Klemmbrett und 3 Drahthaltern (klein, groß und Bündel)
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.