Ventilator, DFN
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Ventilator, DFN
Der Schrank kann mit diesem Lüfter mit hohem Luftdurchsatz, der innen oder oben am Schrank montiert werden kann, stufenweise gekühlt werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Energieverbrauch: 19 Watt. 2 Ventilator-Versionen: DFN01 wird an eine Fläche von unten angebracht, DFN02 wird an die Fläche von oben angebracht, in jedem Fall mit nach oben gerichtetem Luftstrom. Zusätzlicher Anschlusspunkt für Thermostat ist vorhanden.
- Spannung: 220-240 VAC.
- Luftzirkulation: 160 m³/h.
- Nutzleistung: 19 Watt.
- Verpackungseinheit: 1 Satz mit Fingerschutz und Befestigungsschrauben.
- Bemerkung: Zur einfachen Montage ist der Kabelsatz DFN61 zu verwenden.
Spezifikationen
| Farbe | Schwarzgrau |
| Material | Kunststoff |
| Oberfläche | Glatt-matt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.