Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

IEC Bottom Cable Frame Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Seitenwände | Schaltschränke, PCUP

Der durch einen Erweiterungsrahmen geschaffene zusätzliche Platz wird durch diese Platten geschlossen, um den Schutzgrad zu erhalten und den Zugang zum geschaffenen Platz zu beschränken.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.05in
Dicke 1.35mm
Farbe Hellgrau
Material Baustahl
Oberfläche Pulverbeschichtet
Farbcode RAL 7035
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.