Schließ-Satz für abhängige Tür, FMS
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Schließ-Satz für abhängige Tür, FMS
Dieser Verriegelungssatz hält die Slave-Tür verschlossen, bis die Master-Tür geöffnet wurde.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Wird auf der Tür von eintürigen oder doppeltürigen Schränken montiert. Die Haupttür wir am Schließen gehindert, wenn eine abhängige Tür geöffnet ist. Dieses Sicherheitsmodul kann auch installiert werden, wenn der Haupttür-Schließ-Satz nicht montiert ist. Es wird ein Satz je abhängiger Tür benötigt.
- Material: Stahlblech, verzinkt.
- Verpackungseinheit: 1 Satz mit Montagematerial.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.