Schrauben für Clip-in Käfigmuttern | Schaltschränke, CNS
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Schrauben für Clip-in Käfigmuttern | Schaltschränke, CNS
Eine direkt gebrauchsfertige Standardlösung für die Befestigung von Bauteilen an Käfigmuttern, die die Beschaffung und Installation vereinfacht.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Innensechskantschrauben M6x12, M6x16 und M8x12 für Aufsteckkäfigmuttern.
- Verpackungseinheit: 250 Stück.
Spezifikationen
| Material | Baustahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.