Persönlicher Verdrahtungsassistent
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Persönlicher Verdrahtungsassistent
The Personal Wiring Assistant, PWA5000 revolutionizes wiring productivity at your facility. Compared to traditional wiring methods, the Personal Wiring Assistant delivers the right wire, when you need it, in a fraction of the time. Instead of workers spending hours prepping wire for installation, automated wire prep can now be done at the same time as install, saving time and money.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Adern werden exakt abgelängt und, falls gewünscht, mit Endhülsen versehen.
- Die Maschinensoftware visualisiert und erleichtert die Verdrahtung von Komponenten.
- Optionale Schilder mit Zielbezeichnungen an den Aderenden vereinfachen die Zuordnung von Anschlusspunkten.
- 120 Adern/Stunde (Aderendhülsen an beiden Enden)
- AWG 20–14 (0,5–2,1 mm²)
- Magazine can hold up to 8 different cables
- Spools can be stored inside machine body for easy moving trough workshop
- An external accessory is available for storage of fi nished wires and transport to the panelshop
- This accessory has a screen to visualize the panel wiring by providing the source and targetplus the routing in the panel
- Interface for projects generated with almost all available CAD and E-planning systems in themarket can be processed directly on the machine software, using .CSV or .XLS fi les
- Ferrules are optional, wires can also proceed without ferrules
- Machine can cut isolation for easy removal of wire isolation
- Wires can be feed from different cable batch containers
- Rated voltage 110-240V 1~ 50/60 Hz
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.