IP-geschütztes LCT-Rack aus Stahlblech, MCI
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
IP-geschütztes LCT-Rack aus Stahlblech, MCI
Die MCI-Baureihe von anreihbaren ICT-Schaltschränken aus Stahlblech besteht aus integrierten 19-Zoll-Profilen und einer rückwärtigen Tür. Diese Schaltschränke sind eine ideale Lösung für ICT-Anwendungen und erfordern dank der vormontierten Profile keine lange Montagezeit. Einfache Bestellung dank einer einzigen Artikelnummer für die komplette Lösung.
Industrie-Standards
cULus_UL Listed
CE UKCA
EAC
GOST
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- „Material: Rahmen: Stahlblech, 1,5 mm. Tür: Stahlblech, 2 mm. Dachplatte: Stahlblech, 1,5 mm. Bodenplatten: feuerverzinkter Stahl, 1 mm. 19-Zoll-Profile: 2 mm elektroverzinkter Stahl.“
- Rahmen: Nahtgeschweißte, umgekehrte, offene Profile mit 25-mm-Lochbild nach DIN 43660. Mit integriertem externen Lochbild.
- Rücktür: Montiert mit Scharnieren, sodass ein Öffnen nach links oder rechts möglich ist. Einschließlich Türrahmen mit 25-mm-Lochbild.
- Seitenwände: Als Zubehörteil erhältlich.
- Dachblech: Abnehmbar.
- Verriegelung: 4-Punkt-Drehstangenverschluss-System. Der Innenraum des Schranks wird dadurch nicht beeinträchtigt. Standard-Doppelbart-Schloss mit 3 mm-Einsatz Standardeinsätze, Zylinder, Hebegriffe und T-Griffe sind als Zubehör erhältlich.
- Bodenplatten: Bestehend aus drei oder vier (T>600) Teilen.
- „19-Zoll-Profile: Bietet vorne und seitlich ein universelles 19-Zoll-Lochmuster. Tiefe in Schritten von 25 mm einstellbar.“
- Erdung: Alle Wände sind über ihre Befestigungen geerdet und mit einem separaten Erdungsbolzen ausgestattet.
- „Oberfläche: Rahmen, Rücktür und Dachplatte: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035. 19-Zoll-Profile: elektroverzinkter Stahl.“
- Schutzart: Entspricht IP55 | TYP 12 | IK 10, wenn einfache Vordertür und Seitenwände montiert sind.
- Montageanforderungen: Fügen Sie Seitenwände für geschlossene Seiten hinzu. Der Vorderrahmen kann mit FFC abgedeckt oder mit einer verglasten oder einfachen Tür ausgestattet werden.
- Lieferumfang: Rahmen mit montierter Rücktür, Dachblech und Bodenplatten. 19-Zoll-Profile an der Vorderseite und an den CIB-Befestigungswinkeln. Bei Schränken mit einer Höhe von 2200 mm sind im Lieferumfang zwei tiefenmontierte CMB-Profile enthalten. Erdungsbolzen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Wird auf einer Palette mit gleicher Breite wie der Schrank geliefert, um ein problemloses Anreihen zu ermöglichen. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar.
Spezifikationen
| Gehäusestärke | 0.06in |
| Türstärke | 0.08in |
| Gehäusestärke | 1.5mm |
| Türstärke | 2mm |
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet; Verzinkt |
| Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.