Innentür, ADI
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Innentür, ADI
Displays und Anzeigeelemente können auf einer Oberfläche innerhalb des Schranks montiert werden, um andere Komponenten zu verdecken und einen unbefugten Zugriff zu verhindern.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Für Kontroll- und Messgeräte etc. Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag, 3 mm DIN Doppelbart Schlosseinsatz, Türen mit 700 mm Höhe und mehr haben zwei Schlösser. Nutzbare Tiefe zwischen Innen- und Außentür: 35 mm. Tiefenverstellbar mit Zubehörsatz AMG, nutzbare Arbeitsfläche H-55 mm, B-108 mm. Bei Edelstahl Gehäusen zusätzliche Bearbeitung notwendig.
- Material: Tür 1,5 mm Stahlblech und vertikales Profil 2 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart: IP 2XC.
- Verpackungseinheit: Innentür, zwei vertikale Profile und Montagematerial.
Spezifikationen
| Dicke | 1.5mm |
| Dicke | 16ga |
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbcode | RAL 7035 |

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.