Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

REF_Photo_TALA1-A8 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Industrieller Kühler, TAL

Der industrielle Wasserkühler bietet Genauigkeit und Zuverlässigkeit in einer modularen Ausführung mit einer Ausgangsleistung ab 2300 W. Mit einer Ausgangsleistung von 900 W bis 134 kW. Die große Auswahl an Zubehör und Optionen ermöglicht verschiedene Kühlerkonfigurationen.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • UKCA
  • CE

Industrie-Standards

CE; UKCA

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.