Vorgeprägter Flansch | Wandgehäuse, AFK
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Vorgeprägter Flansch | Wandgehäuse, AFK
Die für die Kabeleinführungen erforderlichen Öffnungen können leicht aus dieser Stahlflanschplatte herausgeklopft werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Flansch mit vorgeprägten Ausbrüchen gemäß Tabelle.
- Material: 1,4 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
| Dicke | 1.4mm |
| Dicke | 18ga |
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.