Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Extreme Environment Air Conditioner Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Klimagerät für extreme Umgebungen, X

This Extreme Environments Air Conditioner is compact which is ideal for smaller depth enclosures. It supports an energy-efficient rotary compressor with a reliable smart controller. The top is sloped along with sloped internal surface reduicing catchpoints for water, dust and bacteria build-up. Cutout Adapter options available for enclosures with older nVent HOFFMAN or Competitive units for easy transitions to this air conditioner.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

UL/cUL Listed; Type 12, 4, 4X; File No. SA6453

CE

EAC

IP66/IP69/IP69K Internal Loop

IP34 External Loop

Telcordia GR-487 capable

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Gebürstet Nr. 4
Material Edelstahl 304
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.