Austrittsfilter, EFA
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Austrittsfilter, EFA
Der vertikale Austrittsfilter EFA mit Schutzart IP 54 lässt sich dank seiner Click-in-Funktion einfach installieren. Unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub dank des Filters nicht in das Gehäuse eindringen können.
Industrie-Standards
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Austrittsfilter zur natürlichen Ventilation oder zur erzwungenen Ventilation in Kombination mit einem Filterlüfter der EF-Serie. nVent HOFFMAN-Austrittsfilter sparen Zeit, da sie mit einem einfachen Click-In System ohne Schrauben montiert werden. Die scharnierte Front kann für einen schnellen und einfachen Filterwechsel geöffnet werden. Filter-Effizienz 88% (91% bei EFA500R5 und größer).
- Material: Frontabdeckung aus Injektions-gegossenem Thermoplastik, selbstverlöschend, UL94V0.
- Temperaturbereich: -40 °C to +55 °C.
- Schutzart: IP 54 | TYPE 12.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Zertifikate: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Verpackungseinheit: 1 Austrittsfilter.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Spezifikationen
| Farbe | Hellgrau |
| Farbcode | RAL 7035 |
| Oberfläche | Glatt |
| Material | Thermoplast |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.