Griff, OICH
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Griff, OICH
Ein ergonomisch geformter Griff, der eine einfache Handhabung des Paneels auch beim Tragen von Schutzhandschuhen ermöglicht.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Ergonomischer Griff, der selbst mit Arbeitshandschuhen eine kinderleichte Handhabung des Paneels ermöglicht. Bearbeitung ist nötig.
- Material: Aluminium.
- Oberfläche: Eloxiertes Aluminium.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.