Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

HOFFMAN-3D-N02847-NPI66Assemblytable-EN_EATEK00.png Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Montagetischerweiterung, EATEK

Zur Verbreiterung des Montagetisches EAT300 auf eine maximale Breite von 2150 mm.

Zur Vergrößerung der Arbeitsfläche für Montageplatten (bis 1.600 mm Höhe) oder als zusätzliche Stütze für größere Platten (ab 2.000 mm Höhe), um ein Verbiegen während der Montage zu verhindern.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.