Seismic Reinforcement Kit For Doors
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Seismic Reinforcement Kit For Doors
Varistar CP IP55 / EMC doors can be reinforced with the Seismic Reinforcement Kit to create a seismic door.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Varistar CP IP55 / EMC doors can be reinforced with the Seismic Reinforcement Kit to create a seismic door
- The reinforcement kit works only for a 250KG Seismic tested cabinet and not for the 500KG Seismic Heavy Load cabinet
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.