nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill
nVent ERICO Quickfill is a no-mix ground-enhancing backfill that reduces resistance to ground and enables convenient installations. Quickfill is designed to minimize dust and eliminate mixing. It is the ideal material to use in areas of poor conductivity such as rocky ground, mountain tops, and sandy soil. Once installed, Quickfill is maintenance-free, not requiring periodic charging. Dry ground enhancement materials are more sensitive to seasonal variability than cement-based materials.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Lowers system resistance to ground
- Low-dust formulation
- Water not needed to install or perform
- Fast installation with no mixing or cure time required
- Can be installed in below-freezing temperatures
- Does not dissolve, decompose, or leach out with time
- Corrosion-resistant
- Sulfur content below 2% per IEC 62561-7
- Easy-to-handle 25 lb (11.3 kg) bags
- Requires only one person to install
- Resistance measurements can be taken immediately after installation
- Complies to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), EPA test method 1311
- Complies to EN 12457-2 Characterization of Waste Leaching Procedure, ENV 12506 and ENV 13370
Spezifikationen
| Spezifikationen | ||
| Parameter | Werte | Testmethode |
| Widerstandsfähigkeit | < 15 Ω-cm, wenn mit 40 Gew .-% Wasser gemischt wird < 25 Ω-cm bei trockenem Test | 4-Elektroden-Methode gemäß ASTM G57-06 |
| Schwefelgehalt | < 2% | ISO 4689-3 |
| Versickerung | < Meldegrenze für alle Stoffe | EN 12457-2 TCLP nach EPA 1311 |
| Dichte | 993 kg/m3 | - |
| Geschätzte Grabenlänge pro Quickfill-Sack | |||
| Grabenbreite | Gesamtdicke von Quickfill | ||
| 10 cm | 13 cm | 15 cm | |
| 10 cm | 1.10 m | 0.88 m | 0.73 m |
| 15 cm | 0.73 m | 0.58 m | 0.49 m |
| 20 cm | 0.55 m | 0.43 m | 0.37 m |
| 25 cm | 0.43 m | 0.34 m | 0.27 m |
| 30 cm | 0.37 m | 0.27 m | 0.24 m |
| Geschätzte Anzahl Säcke von Quickfill zum Verfüllen um Erdungsstäbe | ||||||
| Durchmesser | Tiefe | |||||
| 1.5 m | 1.8 m | 2.4 m | 3.0 m | 4.6 m | 6.1 m | |
| 10 cm | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
| 15 cm | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 9.8 |
| 20 cm | 4.4 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 17.4 |
| 25 cm | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 20.3 | 27.1 |
| 30 cm | 9.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 29.3 | 39.0 |
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.