FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cable to Busbar Clamp
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cable to Busbar Clamp
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Very compact clamp for connecting cable conductors or nVent ERIFLEX Flexibar to busbar without drilling
- Conductor is clamped with a pressure plate
- Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors
- Connections can be added after busbar has been mounted
- Single screw locks clamp and makes connection
- EAC compliant
- RoHS compliant
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
CE, ERIFLEX
English
EN IEC 60999
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.