Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

ESEAT Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

ESE Air Terminal Remote Tester Kit

nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) Air Terminal Remote Testing System provides complete autonomous monitoring of your ESE system. This kit includes both the nVent ERICO ESE Terminal for Remote Tester and the nVent ERICO ESE Air Terminal Remote Tester, which can quickly and easily be assembled on-site by hand. The fully autonomous monitoring system for early streamer emission air terminals (ESEAT), requires no additional costly hardware, software, monitoring or interface systems. Save time and money by avoiding equipment rentals required to manually test your ESE system. The nVent ERICO ESE Air Terminal Remote Tester features three LED lights to alert you if your ESEAT, tester, or complete system becomes inoperable at any time throughout the day. For easy monitoring, the LED lights are color-coded to indicate which part of the system needs replacement. The remote feature of the nVent ERICO ESE Air Terminal Remote Tester allows users to quickly ensure their lighting protection system is fully operational and their facility is protected at any time.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Anwendungsbilder Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us