Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 460 mm

Katalog-Nr.: 30860-505

Cover plates plain will close the 19" chassis on top and bottom side. They protect the chassis from parts that could fall into the chassis.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen Zusätzliche Produktdetails

Zusätzliche Produktdetails

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated 1
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us