MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 5 U
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 5 U
Katalog-Nr.: 20860-260
              The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                  Zusätzliche Produktdetails
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
              
          
        
              
        
  
      
    
  
        
            
Merkmale
- Load-carrying capacity 30 kg/pair
 - Assembly on the front panel
 - Can be used for the aluminium or sheet metal versions
 
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zusätzliche Produktdetails
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front handle, anodised aluminium extrusion, height H = 201,9 mm, height h (distance between the fixing screws) = 186,4 mm | 2 | |
| 2 | Assembly kit | 1 | 
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.