Neues Zubehör für Erdbebenzone 4 erweitert Global IEC-Portfolio – gebrauchsfertig verfügbar
Für Kunden mit Anwendungen in besonders erdbeben- und vibrationsgefährdeten Umgebungen hat nVent das globale nVent HOFFMAN IEC-Gehäuseportfolio um neues Standardzubehör erweitert.
Neue Verstärkungssätze (Produktreihe SBK-Z4) aus verzinktem Stahl und massive Bodensockel (Produktreihe PSB-Z4) sind jetzt für Standard-MCS-Gehäuse erhältlich. Sie erfüllen die Anforderungen der Telcordia GR-63-CORE Zone 4, sodass das Gehäuse Vibrationen mit Beschleunigungen von bis zu 1,6 g in alle Richtungen standhalten kann.
- Die Produktreihe SBK-Z4 hat einen verstärkten Gehäuserahmen. Mit ihrer Querstrebenkonstruktion sorgt sie für zusätzliche Steifigkeit auf der Rückseite und an den Seiten des Gehäuses.
- Die Produktreihe PSB-Z4 bietet zusätzliche Höhe, praktisches Kabelmanagement und Steifigkeit.
Lösungen für den Erdbebenschutz werden für Anwendungen in Erdbebenzonen von Telcordia, Kraftwerken, Eisenbahnen und Flughäfen empfohlen, wo Vibrationen und andere Bewegungen das Gerüst, die Komponenten und die Verbindungen der Ausrüstung überlasten können.
Erfahren Sie mehr über das neue Zubehör für die Erdbebenzone 4:
Produktreihe SBK-Z4 Produktreihe PSB-Z4