Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
Novatek

Novatek halbiert die Produktionszeit durch die Automatisierung von Prozessen mit nVent HOFFMAN ModCenter 163

ERFOLGREICHE PARTNERSCHAFTEN

Die Lösung hilft dem führenden italienischen Schalttafelhersteller, die Qualität zu steigern und die Kosten zu senken.
Seit mehr als 20 Jahren bedient der in Parma, Italien, ansässige Schalttafelbauer Novatek S.R.L. einen treuen Kundenstamm, der von seinen Qualitätsprodukten und hohen Servicestandards überzeugt ist. Um seinen Produktionsprozess zu rationalisieren und zu automatisieren, wandte sich das Unternehmen an nVent.

SITUATION

In dem Bestreben, die Produktionskapazitäten im Rahmen der Industria 4.0-Kampagne der italienischen Regierung zur Förderung der Digitalisierung der Industrie zu erweitern, begann Novatek mit der Suche nach Automatisierungslösungen, die sich für einen kleinen Hersteller wie das eigene Unternehmen eignen würden. ModCenter Lösungen von nVent HOFFMAN bestachen durch ihr Potenzial, sowohl Effizienz als auch Kosteneinsparungen zu erzielen.

Nach ausführlichen Gesprächen mit dem Team von nVent und Demonstrationen der Technologie entschied sich Novatek für ModCenter 163 von nVent HOFFMAN, eine vielseitige, automatisierte Modifikationslösung für die Bearbeitung und den Bau von Schalttafeln und Gehäusen.

„Als kleines Unternehmen sind wir immer auf der Suche nach Innovationen, die uns einen Wettbewerbsvorteil und eine schnelle Investitionsrendite verschaffen können“, so Davide Tondelli, der Owner bei Novatek, und ergänzt: „ModCenter 163 von nVent HOFFMAN erfüllt beide Anforderungen.“

DIE LÖSUNG

nVent lieferte die Vielseitigkeit und Präzision eines „Schweizer Taschenmessers“, nach der Novatek suchte, indem es das Messen, Markieren, Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen und Ätzen von Gehäusen, Seitenwänden, Montageplatten und Einsätzen – und sogar von Materialien wie Kunststoffen – automatisierte.

Unterstützt durch die CAD-Software ARES Commander und eine umfangreiche Symbolbibliothek verfügt ModCenter 163 von nVent HOFFMAN über automatische Drehklemmen, die eine manuelle Einstellung von Klemmen überflüssig machen, die sonst den Schnitt behindern würden, sowie über Nullpunktmodule, mit denen zwei Schalttafeln gleichzeitig bearbeitet werden können.

Durch den vibrationsfreien Betrieb arbeitet ModCenter schneller und genauer als vergleichbare Lösungen und bietet eine Präzision von bis zu einem Zehntel Millimeter.

VORTEILE

Laut Tondelli konnte seit der Einführung der Modifikationslösung ModCenter 163 von nVent HOFFMAN die Produktionszeit in der Produktionsstätte von Novatek in Parma durch automatisierte Arbeitsabläufe und andere Effizienzsteigerungen um mindestens die Hälfte verkürzt werden.
Gleichzeitig hat die Lösung durch eine präzise Fertigung und die Beseitigung menschlicher Fehler die Qualität verbessert.

Fallstudie als PDF herunterladen