Neue verbesserte innenliegende Anreihverbinder für eine sicherere Fixierung
Die neu gestalteten innenliegenden Anreihverbinder (CCI-Produktreihe) von nVent HOFFMAN bieten jetzt eine sicherere Befestigung zur Verbindung von Standgehäusen. Mit der patentierten werkzeuglosen Click-In-Technologie machen die Schnellbefestigungs-Anreihverbinder das Anreihen von kombinierbaren Gehäusen Seite an Seite mit korrekten Abständen schneller und einfacher.
Darüber hinaus ermöglicht das neue Design der Halterungen die Beibehaltung einer hohen Leistung in Umgebungen mit Vibrationen. Sie können auch direkt auf den Rahmen geschraubt werden, wenn eine besonders sichere Fixierung erforderlich ist.
Kundenvorteile:
- Werkzeuglose Montage
- Schnellere Montage
- Flexibilität bei der Montage