Neue Filterlüfter-Schutzabdeckungen jetzt auch für Hygienedesign-Gehäuse erhältlich
nVent HOFFMAN führt neue Filterlüfter-Abdeckungen für Abwaschbereiche ein.
Diese neuen Abdeckungen wurden speziell für den Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie entwickelt und schützen die EF-Filterlüfter vor dem Eindringen von Wasser. Bei angebrachter Abdeckung erhöht sich der Schutz der EF-Filterlüfter von IP 54 auf IP 56.
Außerdem sind die Abdeckungen so konzipiert, dass sie leicht zu warten sind. Die Abdeckung lässt sich für Reinigungsarbeiten und den Austausch von Dichtungen einfach abnehmen und zur einfachen Filterreinigung in einem Winkel von 35 Grad öffnen. Die geneigte und somit wasserableitende Oberfläche verhindert außerdem, dass Flüssigkeiten und andere Verschmutzungen sich ansammeln. Die ECHD ist aus Edelstahl 304L gefertigt und verfügt über eine lebensmittelverträgliche FDA-konforme blaue Silikondichtung.
Die ECHD Filterlüfter-Abdeckungen bieten einen verbesserten Schutz für elektrische Komponenten innerhalb von Gehäusen in sanitären Waschanlagen, indem sie den Schutzgrad der Filterlüfter von IP 54 auf IP 56 erhöhen.