Sockel / Bodenmontagerahmen, UPP
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Sockel / Bodenmontagerahmen, UPP
Dieser Polyester-Bodenrahmen sorgt für zusätzlichen Platz und eine sichere Befestigung des Schranks am Boden. Die Installation von Kabeln wird vereinfacht, da der Rahmen zusätzlichen Platz unter dem Schrank schafft.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Beschreibung: Gehäuse und Sockel werden zusammen am Boden verankert. Befestigungspunkte sind an der Innenseite des Bodenpaneels vorhanden.
 - Material: Glasfaserverstärktes Polyester.
 - Oberfläche: RAL 7035.
 - Lieferumfang: Sockel, Metallstreben M12, U-Profile, Gegenprofile und Montagematerial.
 
Spezifikationen
| Farbe | Hellgrau | 
| Material | Polyester | 
| Farbcode | RAL 7035 | 
| Oberfläche | Glatt | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.