Einfaches Frontpaneel | Stromverteilung, MSMBP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Einfaches Frontpaneel | Stromverteilung, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Einfaches Frontpaneel für modulare Baugruppen. Die Abkantung oben und unten sorgt für zusätzliche Festigkeit.
- Material: 1.25 mm Stahl.
- Oberfläche: RAL 7035 strukturierte Pulverbeschichtung.
- Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial.
- Montagemöglichkeiten: Zur Montage auf dem modularen Systemrahmen.
Spezifikationen
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.