Halter für Abdeckprofil, WO60
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Halter für Abdeckprofil, WO60
Halterung für Abdeckung des Sammelschienenbereichs.
Industrie-Standards
UL
CSA
GL
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Für die Montage von Abdeckprofilen, für 3-polige Sammelschienensysteme, zur Verwendung mit Abdeckprofil 01025.
- Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Abmessung: 9 × 196 × 32 mm.
- Verpackungseinheit: 10 Stück.
- Zertifikate: CSA, UL, GL.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.