Nicht-metallische Bohrungsdichtungen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Nicht-metallische Bohrungsdichtungen
Designed for use in corrosive environments to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. These hole seals are suitable for sealing enclosure openings in industries such as petroleum and chemical processing, wastewater processing, pulp and paper, outdoor monitoring and any other industry exposed to harsh environments.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Details
Ressourcen
Merkmale
- Die nicht-metallische Konstruktion bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
- Innovative 3-in-1 self-centering design reduces inventory requirements; 3 models cover 9 common industry cutouts ranging from 1/2 inch (13mm) to 2-1/2 inch (64mm)
- UV stabilized; ideal for direct sunlight (avoids fiberbloom associated with fiberglass)
- Chemically resistant to a broad range of chemicals
- Durable and impact resistant; resists cracking
- Sold in quantities of 2 per catalog number
- Cost-effective alternative to stainless steel
- Polyester material has a UL 94 rating of 5VA
- Easy to install; no tools required
- Thread and nut are constructed of non-glass-filled polyester
- Oil-resistant gasket included
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.