Handgriffe, UDH-M
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Handgriffe, UDH-M
Dieser Schwenkhebelgriff sorgt dafür, dass der Schrank leicht geöffnet werden kann, und er verhindert durch verschiedene Verriegelungsoptionen einschließlich Vorhängeschlössern den Zugriff durch unbefugtes Personal.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Schwenkhebel an Stelle des Standardgriffs.
- Lieferumfang: 1 Stück mit Montagezubehör.
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- The handle allows the door to be opened easily while limiting access to the enclosure via the different key options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description: UDH02 - For two profile half cylinder locks; UDH03 - For pad-locking (max dim. 10 mm)
Spezifikationen
| Farbe | Schwarz |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Strukturiert |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.