Thermoelektrischer Entfeuchter H2Omit
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Thermoelektrischer Entfeuchter H2Omit
Der thermoelektrische Entfeuchter H2Omit entfeuchtet die Luft im Schrankinnenraum und stellt somit eine kostengünstige, aber dennoch extrem effiziente Möglichkeit zum Schutz elek tronischer und elektrischer Komponenten vor Kondensation dar
Industrie-Standards
UL 508A Listed; File No. E61997
cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997
CE
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Weniger Korrosion, durch die Lebensdauer von internen elektrischen und elektronischen Komponenten verkürzt wird
 - Kondensiert Feuchtigkeit aus dem Schrankinnenraum sowie stehende Flüssigkeiten
 - Integrierte Entwässerung mit Kunststoffschlauch leitet Flüssigkeitsansammlungen über den Entwässerungsstutzen (separat erhältlich) ab
 - Rotierende seitliche Lüftungsdüsen leiten die zirkulierende Luft von wichtigen Steuerungen weg
 - Montage über DIN-Schiene an der Innenwand oder direkt an der Innenseite des Schrankbodens oberhalb des Entwässerungsstutzens (separat erhältlich)
 - Kann in Gehäusen aus Baustahl, Aluminium, Edelstahl oder aus einem nichtmetallischen Material verwendet werden
 - Schlagfestes ABS-Gehäuse
 - Wird mit einer 24-Volt-Gleichspannung betrieben
 - Läuft durchgehend über 0 °C (Netzgerät nicht inbegriffen)
 - Entzieht der Luft 235 g Feuchtigkeit in 24 Stunden
 - Kompaktes Design, 150 mm x 135 mm x 142 mm
 - Vier Fuß (1219 mm) langer Kunststoffschlauch
 - Zwei Schlauchhalterungen
 - Eine Schlauchhalterung mit zwei Enden
 - Sechs Zoll (152 mm) langes Klettband
 - Sieben Zoll (178 mm) lange DIN-Schiene
 - Zwei Befestigungsschrauben
 - 4.5 A max. (84 W)
 - One Thermoelectric Dehumidifier includes
 
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.