Rahmen für einzelne Abdeckplatten, UFCP-I


Rahmen für einzelne Abdeckplatten, UFCP-I
Dieser Polyester-Rahmen kann Ihren Wünschen gemäß mit glatten oder geschlitzten Abdeckplatten versehen werden und bietet eine flexible Lösung für modulare und nicht modulare Bauteile.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Rahmen, mit einzelnen Abdeckplatten UICP abzudecken Für Schränke mit 600 und 800 mm Breite verfügt er über 2 Säulen. Abstand zwischen UFCP und Schranktür: 39 mm; 49 mm für UCP750 und höher Umkehrbare Montageposition, um den Abstand zwischen UFCP und Schranktür um 30 mm zu vergrößern.
- Material: Polyester.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Lieferumfang: Rahmen, Stützwinkel, 1 Verschluss mit Vierteldrehung, Montagematerial.
- Polyester frame for compact polyester wall mounted enclosure cover plates
- The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements
- The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame
- Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502
- Double frame: UFCP8602, UFCP1082
Spezifikationen
Farbe | Hellgrau |
Material | Polyester |
Farbcode | RAL 7035 |
Oberfläche | Glatt |
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.