Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Fix system vertical profiles Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Fix system vertical profiles | Stromverteilung, MSFP

These galvanised vertical profiles, MSFP, are available off the shelf and have two mounting levels. The first is for components and the second is for distribution busbar supports. The profiles have been tested to IEC 61439.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.06in
Dicke 1.55mm
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.