Montageplatte, 120x220, Galvanisiertes Stahlblech
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageplatte, 120x220, Galvanisiertes Stahlblech
Katalog-Nr.: GMP1222E
Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage von MGRP-Kästen beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Montageplatte für MGRP-Gehäuse.
- Material: 1.5 mm galvanisiertes Stahlblech, 2.5 mm für GMP1656E.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Stahl-Montageplatte
Spezifikationen
Produktmerkmale
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.