Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Ex d M25 Belüfterablass
Hazardous Location Breather Drains prevent moisture build-up within hazardous approved enclosures while maintaining enclosure UL Type rating. Drains are to be used when an enclosure is subject to fluctuations in temperature which can lead to the formation of condensation and a subsequent moisture build-up. These drains allow air within an enclosure to breathe with the surrounding atmosphere, preventing condensation and any potential damage to electrical equipment.
Industrie-Standards
Ex e Breather Drains
Certified for Zone 1 or 2 areas
ATEX
Sira 13ATEX3354U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
IECEx
IECEx SIR 13.0138U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
cCSAus Certified Class 1 Zone 1, Ex e II, IP66, Type 4X
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IP66
Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed
Ex d Breather Drains
Certified for Zone 1 or 2 areas
ATEX
ITS13ATEX17900X
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
IECEx
IECEx ITS 13.0049X
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IP66
Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed
Merkmale
- Ex e-Entlüftungen/-Abläufe:
- Ex d-Entlüftungen/-Abläufe:
- Reduce corrosion that can limit the life of internal electrical and electronic components
- Prevent condensation when installations are subject to fluctuations in temperature in hazardous locations
- Effectively drain any water present within the enclosure
- Minimize moisture build-up within the enclosure by allowing air in the enclosure to breathe with surrounding atmosphere
- Position at the lowest point of an enclosure to ensure optimal draining of any moisture
- Maintain enclosure's UL Type rating when properly installed
- Available for Increased Safety (Ex e) and Flameproof (Ex d) applications
- Includes castellated nut and nitrile O-ring
- 10mm thread length
- Install in a clearance hole 0.5 to 1.0mm larger than major diameter, or in a tapped hole
- Operating temperature of -58 F (-50 C) to 185 F (85 C)
- Includes silicone O-ring
- 16mm thread length
- Install in a tapped hole
- Ex d Breather Drains operating temperature of -22 F (-30 C) to 302 F (150 C)
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.