Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Anti condensation large heater Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Heizung 150W, 110-250V

Katalog-Nr.: EHG150

Die Anti-Kondensationsheizung EHG ist mit einer Heizkapazität von 15 bis 150 Watt erhältlich. Die breite Palette erleichtert die Suche nach einem optimalen Heizgerät auch für kleine Gehäuse. Eine Wasserkondensation wird selbst bei starken Abfällen der Umgebungstemperatur vermieden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

cRUus_UL

CE

EAC

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Bulletinnummer

Leistungen
Ressourcen CAD

CAD-Erzeugung

Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.