Tür- / Deckelarretierung, UDS
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Tür- / Deckelarretierung, UDS
Die leicht vor Ort montierbare Türarretierung verhindert, dass die Tür unerwartet schließt, und erhöht so die Arbeitssicherheit.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Hält Tür oder Deckel in geöffneter Position. Wird direkt an die Tür und den Korpus montiert. Eine zusätzliche Bearbeitung ist nicht nötig.
- Material: Stahl.
- Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial.
- Steel door stop for modular polyester wall mounted enclosures
- The door stop can be mounted to the enclosure's door without the requirement for additional machining and allows the door to be secured in the open position
- Maintainers can work safely inside the enclosure knowing the enclosure's door cannot be closed unexpectedly
- The door stop can be mounted easily either in the factory or in the field as no machining is required
Spezifikationen
| Oberfläche | Beschichtet |
| Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.