Anschlussklemmenplatte, Connection Terminal Plate For Higher Currents
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Anschlussklemmenplatte, Connection Terminal Plate For Higher Currents
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Anschlussklemmenplatte, 3-polig, mit Abdeckkappe.
- Für Sammelschienen: 20, 25, 30 × 5, 10.
- Nennspannung: 690 V.
- Breite: 135 mm.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Zertifikate: GL.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.