Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Anreihbar eintürig Aluminium Standschrank zur Außenaufstellung, ECOM

Der Aluminium-Anreihschrank ECOM in doppelwandiger Ausführung mit einer Tür ist für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen. Er ist in vielen verschiedenen Abmessungen gebrauchsfertig erhältlich und ermöglicht durch seine Anreihbarkeit viele verschiedene Konfigurationen. Mit der hohen Schutzart IP 66, Vandalismusschutz und effektiven Wärmemanagementfunktionen sind die Komponenten innerhalb des Schranks sehr gut geschützt.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

CE, UK CA, EAC, UL

IP

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke (T) 0.08in
Dicke (T) 2mm
Material Aluminium
Oberfläche Gebürstet
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Leistungen
Ressourcen Video
Combinable, single door, aluminium floor standing outdoor enclosure

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.