Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Anti-Kondensat-Schaltschrankheizung, EGK

Die kleine Anti-Kondensationsheizung EGK ist mit einer Heizkapazität von 10 bis 30 Watt erhältlich. Dank ihrer geringen Raumanforderung kann sie auch bei beengten Platzverhältnissen leicht installiert werden. Eine Wasserkondensation wird selbst bei starken Abfällen der Umgebungstemperatur vermieden. Für die UL-Version wenden Sie sich bitte an nVent HOFFMAN

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

CE

EAC

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.