Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERIFLEX Rogowski-Sensoren
Die flexiblen, leichten und einfach zu installierenden nVent ERIFLEX Rogowski-Spulen sind ideal für Nachrüstungen und Energieüberwachungsanwendungen. Diese Sensoren werden seit Jahrzehnten verwendet, um Wechselstrom (AC) mit hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu messen.
Rogowski-Spulen haben einen Luft-Kern und eliminieren so die Notwendigkeit eines Magnetkerns, was zu einer flexiblen Struktur ohne Sättigung führt, die sich leicht um Leiter wickeln lässt. Dieses Design gewährleistet eine präzise Messung der Wechselstrom-Komponente ohne Verzerrung, selbst bei Hochstrom.
Die Rogowski-Spule arbeitet nach einem einfachen, aber effektiven Prinzip: Um den Leiter wird eine Ringkernspule mit Luft-Kern gelegt. Das durch den Wechselstrom erzeugte Magnetfeld induziert eine Spannung in der Spule, die proportional zur Änderungsrate des Stroms ist. Dieses Signal wird dann elektronisch integriert, um einen Ausgang zu erzeugen, der direkt proportional zum Strom ist, der durch den Leiter fließt.
Merkmale
- Flexibler Wechselstromsensor, ideal für Neuinstallationen und Nachrüstanwendungen
- Schnelle und einfache Installation, auch bei Kabeln oder Leitern mit großem Durchmesser. Kompakt, platzsparend und anwenderfreundlich
- Hohe Systemverfügbarkeit dank berührungsfreier Installation. Vorhandene Komponenten müssen nicht getrennt oder demontiert werden
- Sicherer Sitz auf Sammelschienen, Rundleitern und allen Arten von ERIFLEX Leitern einschließlich Flexibar, FleXbus und IBSB
- Ausgezeichnete Linearität ohne Sättigung und ohne obere Strombegrenzung für zuverlässige Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen
- Möglichkeit zur Installation unter Spannung: Kann montiert werden, während das System unter Spannung steht, um die Systemverfügbarkeit ohne Ausfallzeiten oder mechanische Einschränkungen zu gewährleisten
- Lieferung mit Montagehalterung und Kunststoffbändern für schnelle und sichere Befestigung
Spezifikationen
| Ausgangsanschluss | 3 x 22 AWG geschirmt |
| Häufigkeit | 50 - 60 Hz |
| Schleifenwiderstand | 70 - 900 Ω |
| Max. Stromstärke | 100kA |
| Betriebstemperatur | -22 to 176 °F |
| Betriebstemperatur | -30 to 80 °C |
| Lagertemperatur | -40 to 176 °F |
| Lagertemperatur | -40 to 80 °C |
| Strommessgenauigkeit | Klasse 0,5-A1 gemäß IEC 61869-10 |
| Entspricht | IEC 60529 |
| Installation | Innen;Indoor |
| Schutzart | IP67 |
| Material Außenmantel | Thermoplastisches Polyurethan UL94-V0 |
| Farbe | Gelb |
| ROG300 | ROG350 | ROG450 | ROG550 | ROG600 | ROG800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cord diameter | 8.3 ±0.2 mm | |||||
| Fastening system | Bayonet holder for secure and easy mounting | |||||
| Nominal output | 100 mV/kA @ 50 Hz (RMS) | |||||
| Overvoltage category | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | |||||
| Insulation test voltage | 7400 V RMS for 5 seconds | |||||
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.