nVent ERIFLEX bietet eine große Auswahl an kompakten halogenfreien einpoligen, zweipoligen und vierpoligen Verteilerblöcken sowie eine komplette Palette von Montagehilfsmitteln für die einfache Befestigung auf DIN-Schienen oder Stahlblech. Die Blöcke bieten eine einfache Montage mit Sichtprüfung, so dass Verbindungen zu einer Vielzahl von Leitern, einschließlich nVent ERIFLEX Flexibar Advanced und ISB/IBSB Advanced, erzeugt und geprüft werden können. Der hohe Füllgrad gewährleistet eine optimale elektrische Konnektivität auch in engen Baugruppen.
Produkte | 19 Ergebnisse (48 artikel)

TR Vierpoliger Verteilerblock, 400 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf. Einfache Befestigung auf DIN-Schiene oder Halterungen mit Schrauben. Sofort einsatzbereit.

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 160 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

TRC Vierpoliger Verteilerblock, 400 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

TDL Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 400 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

TRC Vierpoliger Verteilerblock, 630 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

TRS Vierpoliger Verteilerblock, 160 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

Neutraler Träger für TD-Verteilerblöcke
Zusätzlicher neutraler Träger