Teleskopstange für ESE Tester


Teleskopstange für ESE Tester
Die Teleskopstange für den ESE-Tester wurde entwickelt, um den ordnungsgemäßen Zustand aller nVent ERICO System 1000 Early Streamer Emission (ESE)-Fangeinrichtungen, SIXXi-Modelle, zu überprüfen. Wenn Sie damit fertig sind, klappen Sie den Mast einfach zusammen, um Platz zu sparen, wenn er nicht verwendet wird. Koppeln Sie die Teleskopstange für den ESE-Tester mit dem Early Streamer Emission (ESE) Tester der I-Serie, um eine vollständig selbstüberwachte Lösung herzustellen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Der Benutzer kann damit die ESE-Fangeinrichtung bis in eine Höhe von 10 m mit dem ESE-Tester prüfen
- Der Metallkegel stellt eine starke Verbindung zur Spitze der ESE-Fangeinrichtung her
- Lässt sich leicht in Abschnitte von 2,55m zusammenklappen und ist somit bequem zu verstauen
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.