Überspannungsschutz
Produkte | 56 Ergebnisse (118 artikel)

PVT1 Ersatzmodul
Ersatzmodul für den PVT1 Photovoltaik Überspannungsschutz.

Funkenstreckenableiter, Typ 2
Effektiver Potenzialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Stromverteilungssystemen.

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 2+0 Modus
DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 2+0 Mode.

RTBN Transiente Schienenbarriere.
Schienenüberspannungsschutz für Daten- und Signalüberspannungsschutz.

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 2+0 Modus
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 2+0 Mode.

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 2+0 Modus
nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen.

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 3+0 Modus
DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 3+0 Mode.

Potentialausgleichsklemme
Klammer für Überspannungspotentialausgleich mit hoher Spitzenstromfähigkeit.

Universelle Transientenbarriere, Doppelpaar
Die universelle Transientenbarriere im kompakten Design bietet Schutz für Niederspannungsschaltkreise und Wandler.

Ladezellenschutz
Six wires and shield protection works with four or six wire systems.

PVT2 Ersatzmodul
Ersatzmodul für den PVT2 Photovoltaik Überspannungsschutzgeräte.

RTBN Transiente Schienenbarriere, Ersatzmodul
Schienenüberspannungsschutz für Daten- und Signalüberspannungsschutzmodul.