DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Ersatzmodul


DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Ersatzmodul
Details
Ressourcen
Spezifikationen
Broschüre
Zertifizierungen
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
CE, ERICO DT2 Series
English
EN 61643-11
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
VDE 40046921 DT2
German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.